POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13670
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 400-440 V |
| Uhrzeitstellung | 3 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gewicht | 240 g |
| Prüfzeichen | VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13670
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13670
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13670 mit IP67 / IP69
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13670