MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakthülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert. Die PowerTOP® Xtra Kupplung erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.14601
  • EAN4015394294030
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP54
Gewicht 215 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

Kauf für Gewerbekunden

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13601

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13601

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14601

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen