MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13550
  • EAN4015394305125
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP54
Gewicht 170 g
Prüfzeichen VDE
CB Zertifikat

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14550

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14550

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4801

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4801

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13550

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.