MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den ProTOP Stecker 148A
  • Bestellnr.13502
  • EAN4015394291817
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt standard
Schutzart IP54
Gewicht 170 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
cULus E106704
CB Zertifikat

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502 mit IP54

MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8200

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8200

MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8201

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8201

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14502

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14502

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5611306G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5611306G

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1463

Anbausteckdose

Bestellnr. 1463

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß 4842

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4842

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4872

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4872

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4414

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4414

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß 4447

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4447

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4410

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4410

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4453

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4453

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4812

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4812

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4478

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium

Bestellnr. 4478

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4862

Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4862

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4832

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4832

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4802

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4802

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4419

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4419

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4403

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4403

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES M.ONE Core Wandsteckdose 2513205

M.ONE Core Wandsteckdose

Bestellnr. 2513205

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP54
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13502

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen