MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den ProTOP® Stecker 160
  • Bestellnr.13513
  • EAN4015394296720
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt standard
Schutzart IP54
Gewicht 322 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC
cULus E106704

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513 mit IP54

MENNEKES Anbausteckdose 1492

Anbausteckdose

Bestellnr. 1492

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14513

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14513

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Wandsteckdose DUOi 5613306G

Wandsteckdose DUOi

Bestellnr. 5613306G

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4867

Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4867

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4807

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4807

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß 4847

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4847

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4817

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4817

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß 4474

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4474

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4412

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4412

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13513

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen