MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker ersetzt den ProTOP® Stecker 157A
  • Bestellnr.13509
  • EAN4015394293781
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt standard
Schutzart IP54
Gewicht 193 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 14509

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14509

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4889

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4889

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13509

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen