MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Die Stecker der PowerTOP® Xtra Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • gummierter Bajonettring
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13633
  • EAN4015394305910
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67 / IP69
Gewicht 200 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633 mit IP67 / IP69

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14633

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14633

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.