MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.

  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13563
  • EAN4015394293835
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 195 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC
CB Zertifikat

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563 mit IP54

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14563

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4865

Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4865

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4805

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4805

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4835

Cepex-Wandsteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4835

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß 4845

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4845

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4875

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß

Bestellnr. 4875

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau 4415

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4415

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß 4437

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4437

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4815

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4815

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4411

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4411

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, reinweiß 4462

Cepex-Anbausteckdose, reinweiß

Bestellnr. 4462

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4479

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium

Bestellnr. 4479

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, weißaluminium 4845ME

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, weißaluminium

Bestellnr. 4845ME

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4404

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4404

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß 4446

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4446

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4402

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4402

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose , lichtgrau 4483

Cepex-Schutzkontakt-Doppelsteckdose , lichtgrau

Bestellnr. 4483

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 230 V
MENNEKES M.ONE Core Wandsteckdose 2513206

M.ONE Core Wandsteckdose

Bestellnr. 2513206

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP54
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514501

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic

Bestellnr. 2514501

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514504

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514504

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic 2514500

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Basic

Bestellnr. 2514500

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514505

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514505

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 63 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514503

M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced

Bestellnr. 2514503

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location, M.ONE Pulse PDS
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES M.ONE Core EverBOX® Grip 2514006

M.ONE Core EverBOX® Grip

Bestellnr. 2514006

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES M.ONE Core EverBOX® Grip 2514005

M.ONE Core EverBOX® Grip

Bestellnr. 2514005

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 6
MENNEKES M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste 2514001

M.ONE Core EverGUM® Steckdosenleiste

Bestellnr. 2514001

  • Kompatibilität M.ONE Pulse: M.ONE Pulse Energy, M.ONE Pulse Monitoring, M.ONE Pulse Location
  • Gehäusematerial: Vollgummi
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen