MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – der PowerTOP® Xtra Stecker überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Der PowerTOP® Xtra Stecker erfüllt die Schutzklasse IP54 und ist so nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch besonders gut gegen Staub geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.13558
  • EAN4015394305217
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP54
Gewicht 212 g
Prüfzeichen VDE
CB Zertifikat

Videos

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558 mit IP54

MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß 4473

Cepex-Anbausteckdose mit Beschriftungsfeld, reinweiß

Bestellnr. 4473

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14558

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14558

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4813

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4813

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4803

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4803

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau 4863

Cepex-Wandsteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, lichtgrau

Bestellnr. 4863

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13558

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42940

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42940

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 16 A

MENNEKES Aufhängebügel 15453000

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen 16A 3p-5p, 32A 3p-4p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.