POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13634
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 10 h |
Hertz | 100-300 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 200 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13634
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13634 mit IP67 / IP69
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13634