POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13639
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 50-500 V |
| Uhrzeitstellung | 10 h |
| Hertz | 100-300 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gewicht | 240 g |
| Prüfzeichen | VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13639
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13639 mit IP67 / IP69
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13639