MENNEKES
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202 #1
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202 #2
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202 #3
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202 #4
MENNEKES AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2

2.286 €

UVP inkl. MwSt.

Die AMTRON® Professional Wallboxen sind perfekt auf die Anforderungen im halböffentlichen Bereich, wie zum Beispiel auf Ihrem Firmenparkplatz oder einem Kundenparkplatz, zugeschnitten. Ein starkes Gesamtpaket zum Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur: hohe Sicherheitsanforderungen, kundenfreundliche Bedienung, Vernetzungsfähigkeit zur Umsetzung anforderungsgerechter Abrechnung, Systemmonitoring und Lastmanagement in einer Lösung vereint. Die Professional Geräte erfüllen alle rechtlichen Vorgaben und sind somit eichrechtskonform. Die Ladestationen können über LAN vernetzt werden, um so das integrierte MENNEKES Lastmanagement zu nutzen. Durch das integrierte Mobilfunkmodem in den Professional+ Varianten kann eine direkte Anbindung an Backendsysteme zwecks Monitoring und Abrechnung erfolgen. Mit der integrierten „Plug & Charge“ (PnC) Funktion wird der zukünftige Ladevorgang noch komfortabler.
  • Zugang mit RFID Ladekarte
  • Lastmanagement
  • Energiemanagement
  • Eichrechtskonformität
  • Direkte Backendanbindung
  • Backend
  • Bestellnr.1387202
  • EAN4015394291749

Eichrechtskonform

Für eine eichrechtskonforme Ladeinfrastruktur

Details

Allgemeine Daten
Steckvorrichtung

fest angeschlossenes Ladekabel (7,5 m)

Autorisierung

Autostart (ohne Autorisierung)

RFID

Backend

Eichrechtskonform

Eichrechtskonform gemäß Baumusterprüfbescheinigung DE-20-M-PTB-0021

ISO 15118

Plug & Charge

Lastmanagement

Statisches Lastmanagement

Dynamisches Lastmanagement

Anbindung an ein externes EMS über Modbus TCP und EEBus

Vernetzung via

LAN zum externen Energie Management System

LAN zum Professional Ladesystem

Protokoll Backendkommunikation

OCPP 1.5s

OCPP 1.6j

OCPP 1.6s

Schnittstelle Backendkommunikation

über Mobilfunk

über LAN

Fahrzeugkommunikation

IEC 61851-1 Mode 3

Produktfarbe

Lichtgrau (RAL 7035)

Elektrische Daten
Anschluss

3 -phasig

maximale Ladeleistung pro Ladepunkt

22 kW

Personenschutz

40 / 0,03A, 4p, type A

Leitungsschutz

C-32A, 3p+N, 10kA

Stromzähler MID konform

ja (von außen ablesbar)

Integrierter Stromzähler

ja

Mechanische Daten
Bedienelemente

LED-Statusanzeige

Multifunktionstaster

Werkstoff Gehäuse

AMELAN®

Videos

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202

Passendes Zubehör

AMTRON® Professional+ PnC 22 C2 1387202

MENNEKES Edelstahlsäule für AMTRON® 18558

Edelstahlsäule für AMTRON®

Bestellnr. 18558

MENNEKES Betonsäule AMTRON® inkl. Schutzdach 18553

Betonsäule AMTRON® inkl. Schutzdach

Bestellnr. 18553

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule 18559

Schutzdach AMTRON® f. Edelstahlsäule

Bestellnr. 18559

MENNEKES Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage 18555

Schutzdach AMTRON® f. Wandmontage

Bestellnr. 18555

MENNEKES AMTRON® RFID Karten 10x User 30712

AMTRON® RFID Karten 10x User

Bestellnr. 30712

MENNEKES Edelstahlsäule für 2x AMTRON® 18566

Edelstahlsäule für 2x AMTRON®

Bestellnr. 18566