MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • X-CONTACT®
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Pilotkontakt
  • Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden!
  • Bestellnr.14239P
  • EAN4015394252658
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 1812 g
Prüfzeichen CQC

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P mit IP67

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13239

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.