MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Ampere 125 A
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • gummierter Bajonettring
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13239
  • EAN4015394240952
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 1522 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Kauf für Gewerbekunden

Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Passende Produkte

Stecker PowerTOP® Xtra R 13239 mit IP67

MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra 14239P

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14239P

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

MENNEKES Schutzkappe 40783

Schutzkappe

Bestellnr. 40783

für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker, 125A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen