MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 1425
MENNEKES Wandsteckdose 1425 images3d

Wandsteckdose 1425

  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.1425
  • EAN4015394010630
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 1425

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 368 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandsteckdose 1425

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 1425

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für diverse Wand- und Anbausteckdosen 16A und 32A

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.