MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1460
MENNEKES Anbausteckdose 1460 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1460

  • gummierter Bajonettring
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.1460
  • EAN4015394011132
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1460

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 130x130 mm
Bohrloch 104x104 mm
Gewicht 1270 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 1460

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1460

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.