MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1127A
MENNEKES Anbausteckdose 1127A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1127A

  • gummierter Bajonettring
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.1127A
  • EAN4015394007562
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1127A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 107x100 mm
Bohrloch 85x77 mm
Gewicht 664 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Anbausteckdose 1127A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1127A

Kauf für Gewerbekunden

Anbausteckdose 1127A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.