POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14639
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 50-500 V |
Uhrzeitstellung | 10 h |
Hertz | 100-300 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 290 g |
Prüfzeichen | VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14639
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14639 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14639