POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14680
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 440-460 V |
Uhrzeitstellung | 11 h |
Hertz | 60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
Kontakt |
vernickelte Kontakte hochwärmebeständige Kontaktträger X-CONTACT® |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gewicht | 460 g |
Prüfzeichen | VDE |
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14680
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14680 mit IP67 / IP69
Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14680