POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13680
| Ampere | 32 A |
|---|---|
| Pole | 4 p |
| Volt | 440-460 V |
| Uhrzeitstellung | 11 h |
| Hertz | 60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT® |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gewicht | 390 g |
| Prüfzeichen | VDE |
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13680
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13680
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13680 mit IP67 / IP69
Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13680