MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681
MENNEKES Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681

Robuste Technik für harte Umgebungsbedingungen – die PowerTOP® Xtra Kupplung überzeugt mit den bewährten Erfolgsfaktoren: Ergonomisches Design, Montagefreundlichkeit, sicherer und unkomplizierter Anschluss. Die Kupplungen der PowerTOP® Xtra Familie erfüllen die Schutzklasse IP67 / IP69 und sind so nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
  • Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
  • X-CONTACT®
  • ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • gummierte Verschraubung mit Abdichtung
  • gummierter Bajonettring
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
  • Bestellnr.14681
  • EAN4015394308621
  • VPE 10 Stück
ErgoCONTACT®

ErgoCONTACT®

Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP67 / IP69
Gewicht 460 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681

Passende Produkte

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681 mit IP67 / IP69

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13681

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13681

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Kupplung PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 14681

MENNEKES Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G 42932

Set Kabelverschraubung PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 42932

gummierte Verschraubung, mit Schutztülle gegen Ablagerung von Verschmutzung, passend für PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen in 32 A

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.