MENNEKES
MENNEKES Aufhängebügel 15452000

Aufhängebügel 15452000

  • für PowerTOP® Stecker und Kupplungen
  • Bestellnr.15452000
  • EAN4015394190622
  • VPE 100 Stück

Planungsdaten & Downloads

Aufhängebügel 15452000

Richtlinien

Aufhängebügel 15452000

Passende Produkte

Aufhängebügel 15452000

MENNEKES Stecker PowerTOP® 3853

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3853

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3855

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3855

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® 3851

Stecker PowerTOP®

Bestellnr. 3851

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung PowerTOP® 3907

Kupplung PowerTOP®

Bestellnr. 3907

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung PowerTOP® 3974

Kupplung PowerTOP®

Bestellnr. 3974

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Kupplung PowerTOP® 24559

Kupplung PowerTOP®

Bestellnr. 24559

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.