MENNEKES
MENNEKES Kupplung PowerTOP® 3907
MENNEKES Kupplung PowerTOP® 3907 images3d

Kupplung PowerTOP® 3907

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • Bestellnr.3907
  • EAN4015394099840
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Kupplung PowerTOP® 3907

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 476 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Kupplung PowerTOP® 3907

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Was bedeutet die Uhrzeitstellung 6h?

Bei der Kupplung oder der Steckdose befindet sich der Schutzleiterkontakt (PE) auf der Position/Uhrzeitstellung 6h.

Zu den Fragen und Antworten