MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20461

Anbaugerätestecker TM 20461

  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit Schutzkappe
  • (Form BP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.20461
  • EAN4015394038856
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker TM 20461

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 290 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker TM 20461

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker TM 20461

MENNEKES Schutzkappe TM 40927

Schutzkappe TM

Bestellnr. 40927

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

<form accept-charset="UTF-8" data-parsley-validate="data-parsley-validate" class="form form-input search-results-form" target="_blank" action="/industry/services/ansprechpartner/ansprechpartner-vor-ort/suche/#search-form-contact" method="post"><div><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@extension]" value="TwtContactPersons"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@controller]" value="ContactPersonSearch"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@action]" value="widget"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][arguments]" value="YTowOnt91d11cc046850ecc0083f5be04d3d05c70d1e5972"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@request]" value="{&quot;@extension&quot;:&quot;TwtContactPersons&quot;,&quot;@controller&quot;:&quot;ContactPersonSearch&quot;,&quot;@action&quot;:&quot;widget&quot;}59401960ed419d8c3600d1b49ccaab14c3a3640f"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__trustedProperties]" value="{&quot;overwriteDemand&quot;:{&quot;location&quot;:1}}450d8472c2c12219c96816612ed9c39685d0a5cf"></div><div class="row"><div class="small-12"><div class="form-group form-group-text"><input id="search-results-form" type="text" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[overwriteDemand][location]"><label for="search-results-form" class="control-label"> Suchen Sie nach PLZ </label></div></div></div><div class="form-navigation"><div class="btn-group"><button class="btn is-icon" arial-label="Ansprechpartner nach Region suchen"><i class="icon-class icon-map"></i></button></div></div></form>