MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe TM 40927

Schutzkappe TM 40927

  • für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker
  • (Form G)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.40927
  • EAN4015394047735
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe TM 40927

Richtlinien

Schutzkappe TM 40927

Passende Produkte

Schutzkappe TM 40927

MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20461

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 20461

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® TM 24670

Stecker AM-TOP® TM

Bestellnr. 24670

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® TM 24671

Stecker AM-TOP® TM

Bestellnr. 24671

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker AM-TOP® TM 24672

Stecker AM-TOP® TM

Bestellnr. 24672

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 440-460 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® TM 24674

Phasenwender AM-TOP® TM

Bestellnr. 24674

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.