MENNEKES
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® TM 24674
MENNEKES Phasenwender AM-TOP® TM 24674 images3d

Phasenwender AM-TOP® TM 24674

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24674
  • EAN4015394211143
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Phasenwender AM-TOP® TM 24674

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP67
Gewicht 420 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Phasenwender AM-TOP® TM 24674

Kauf für Gewerbekunden

Phasenwender AM-TOP® TM 24674

Passendes Zubehör

Phasenwender AM-TOP® TM 24674

MENNEKES Schutzkappe TM 40927

Schutzkappe TM

Bestellnr. 40927

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen