POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Anbausteckdose 2123A
Ampere | 32 A |
---|---|
Pole | 4 p |
Volt | 400-440 V |
Uhrzeitstellung | 3 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte |
Schutzart | IP67 |
Flansch | 85x75 mm |
Bohrloch | 60x60 mm |
Gewicht | 301 g |
Prüfzeichen |
CB Zertifikat VDE EAC CQC |
Anbausteckdose 2123A