MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 2152
MENNEKES Wandsteckdose 2152 images3d

Wandsteckdose 2152

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und einmal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Bestellnr.2152
  • EAN4015394013389
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose 2152

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 50-250 V
Uhrzeitstellung 3 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 180 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandsteckdose 2152

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.