MENNEKES
MENNEKES Stecker AM-TOP® TM 24671
MENNEKES Stecker AM-TOP® TM 24671 images3d

Stecker AM-TOP® TM 24671

  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • nach Verteidigungsgerätenorm
  • Bestellnr.24671
  • EAN4015394260684
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Stecker AM-TOP® TM 24671

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 260 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Stecker AM-TOP® TM 24671

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® TM 24671

MENNEKES Schutzkappe TM 40927

Schutzkappe TM

Bestellnr. 40927

für wasserdichte Stecker und Anbaugerätestecker, (Form G), nach Verteidigungsgerätenorm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.