MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 361
MENNEKES Wandgerätestecker 361 images3d

Wandgerätestecker 361

  • Schraubkontakt
  • gummierter Bajonettring
  • passende wasserdichte Schutzkappe: Bestellnr. 40434
  • Bestellnr.361
  • EAN4015394002635
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandgerätestecker 361

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 923 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 361

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 361

MENNEKES Schutzkappe 40434

Schutzkappe

Bestellnr. 40434

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.