MENNEKES
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4 36404
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4 36404
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4 36404 #1
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4 36404 #2
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4 36404 #3
MENNEKES Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4 36404 #4

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4

140 €

UVP inkl. MwSt.

Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen. Robuste Qualität und eine Überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz.

  • Bestellnr.36404
  • EAN4015394311577

Details

Allgemeine Daten
Artikeltyp Ladekabel Mode 3
Steckvorrichtung Fahrzeugseite Typ 2 (IEC 62196-1)
Steckvorrichtung Infrastrukturseite Typ 2 (IEC 62196-1)
Gesamtkabellänge

750 cm

Stromstärke

32 A

Fahrzeugkommunikation IEC 61851-1 Mode 3

Richtlinien

Ladekabel Mode 3 Typ 2 32A 1PH 7,5m Ed.4 36404