MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40783

Schutzkappe 40783

  • für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker
  • 125A
  • Bestellnr.40783
  • EAN4015394302018
  • VPE 40 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40783

Richtlinien

Schutzkappe 40783

Passende Produkte

Schutzkappe 40783

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13215

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13215

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13217

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13217

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13216

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13216

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13218

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13218

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13219

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13219

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13220

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13220

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13225

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13225

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13224

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13224

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13223

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13223

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13226

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13226

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13227

Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13227

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13238

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13238

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13239

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13239

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R 13261

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13261

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 125 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.