MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe 40787

Schutzkappe 40787

  • für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 63 A, 3 p - 5 p
  • Bestellnr.40787
  • EAN4015394047667
  • VPE 50 Stück

Technische Daten

Schutzkappe 40787

Richtlinien

Schutzkappe 40787

Passende Produkte

Schutzkappe 40787

MENNEKES Wandgerätestecker 356

Wandgerätestecker

Bestellnr. 356

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 357

Wandgerätestecker

Bestellnr. 357

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 360

Wandgerätestecker

Bestellnr. 360

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 358

Wandgerätestecker

Bestellnr. 358

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 479

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 479

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 1217

Wandgerätestecker

Bestellnr. 1217

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 835

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 835

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandgerätestecker 1107

Wandgerätestecker

Bestellnr. 1107

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 836

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 836

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 1256

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 1256

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 1257

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 1257

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 1259

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 1259

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 2624

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 2624

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3656

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3656

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3657

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3657

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3658

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3658

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker 3704

Anbaugerätestecker

Bestellnr. 3704

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbaugerätestecker TM 20463

Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 20463

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.