MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4133
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4133 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4133

  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • Bestellnr.4133
  • EAN4015394021797
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4133

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 300 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4133

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4133

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 409f8e3f4af46