MENNEKES
MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss 41441

  • für DELTA-BOX und mobile Steckdosenkombinationen
  • für Schlauch NW 13 mm
  • Bestellnr.41441
  • EAN4015394102755
  • VPE 10 Stück

Planungsdaten & Downloads

Druckluftanschluss 41441

Richtlinien

Druckluftanschluss 41441

Passende Produkte

Druckluftanschluss 41441

MENNEKES DELTA-BOX 10859

DELTA-BOX

Bestellnr. 10859

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 10860

DELTA-BOX

Bestellnr. 10860

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX TM 10861

DELTA-BOX TM

Bestellnr. 10861

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 83699

DELTA-BOX

Bestellnr. 83699

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX TM 83840

DELTA-BOX TM

Bestellnr. 83840

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES DELTA-BOX 83700

DELTA-BOX

Bestellnr. 83700

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA BOX TM 84708

DELTA BOX TM

Bestellnr. 84708

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 89154

DELTA-BOX

Bestellnr. 89154

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 91395

DELTA-BOX

Bestellnr. 91395

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES DELTA-BOX 90839

DELTA-BOX

Bestellnr. 90839

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92594

DELTA-BOX

Bestellnr. 92594

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
MENNEKES DELTA-BOX 92386

DELTA-BOX

Bestellnr. 92386

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 92602

DELTA-BOX

Bestellnr. 92602

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES DELTA-BOX 92655

DELTA-BOX

Bestellnr. 92655

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92658

DELTA-BOX

Bestellnr. 92658

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 92798

DELTA-BOX

Bestellnr. 92798

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 92893

DELTA-BOX

Bestellnr. 92893

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
MENNEKES DELTA-BOX 92894

DELTA-BOX

Bestellnr. 92894

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES DELTA-BOX 92895

DELTA-BOX

Bestellnr. 92895

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92896

DELTA-BOX

Bestellnr. 92896

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
MENNEKES DELTA-BOX 92898

DELTA-BOX

Bestellnr. 92898

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92897

DELTA-BOX

Bestellnr. 92897

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES DELTA-BOX 92908

DELTA-BOX

Bestellnr. 92908

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92910

DELTA-BOX

Bestellnr. 92910

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92911

DELTA-BOX

Bestellnr. 92911

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES DELTA-BOX 92912

DELTA-BOX

Bestellnr. 92912

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92913

DELTA-BOX

Bestellnr. 92913

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92914

DELTA-BOX

Bestellnr. 92914

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92915

DELTA-BOX

Bestellnr. 92915

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92909

DELTA-BOX

Bestellnr. 92909

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92916

DELTA-BOX

Bestellnr. 92916

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES DELTA-BOX 92917

DELTA-BOX

Bestellnr. 92917

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.