MENNEKES
MENNEKES DELTA-BOX 92908
MENNEKES DELTA-BOX 92908 images3d

DELTA-BOX 92908

  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.92908
  • EAN4015394088523
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX 92908

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Anschluss / Zuleitung
  • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart IP67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1745 g

Richtlinien

DELTA-BOX 92908

Passendes Zubehör

DELTA-BOX 92908

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.