MENNEKES
MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch 41419

  • zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen
  • grau
  • Artikelgruppe 1134, 1136, 1955/1956 und 1957/1958 (75 x 75 mm)
  • Bestellnr.41419
  • EAN4015394048329
  • VPE 150 Stück

Technische Daten

Blindflansch 41419

Richtlinien

Blindflansch 41419

Kauf für Gewerbekunden

Blindflansch 41419

Passende Produkte

Blindflansch 41419

MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1669

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1669

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1677

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1677

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1673

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1673

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1672

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1672

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1674

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1674

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1676

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1676

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1131

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1131

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1668

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1671

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1671

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1667

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1667

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1675

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1675

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1679

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1679

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1680

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1680

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1678

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1678

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1682

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1708

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1708

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1710

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1710

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1709

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1709

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1711

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1711

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1712

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1712

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1713

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1714

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1714

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1716

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1716

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1717

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1717

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1786

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1786

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1788

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1788

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1787

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1787

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1790

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1790

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1792

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1792

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1791

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1791

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1793

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1793

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose TwinCONTACT 1794

Anbausteckdose TwinCONTACT

Bestellnr. 1794

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1796

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1796

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1795

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1795

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1798

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1798

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1797

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1797

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1800

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1800

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1809

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1809

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1810

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1810

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1812

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1812

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1813

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1813

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1815

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1815

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1816

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1816

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1817

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1817

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1818

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1818

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1820

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1820

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1819

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1819

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3385

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 3385

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES DELTA-BOX 10859

DELTA-BOX

Bestellnr. 10859

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 10860

DELTA-BOX

Bestellnr. 10860

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX TM 10861

DELTA-BOX TM

Bestellnr. 10861

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 83699

DELTA-BOX

Bestellnr. 83699

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 83700

DELTA-BOX

Bestellnr. 83700

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX TM 83840

DELTA-BOX TM

Bestellnr. 83840

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES DELTA BOX TM 84708

DELTA BOX TM

Bestellnr. 84708

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 89154

DELTA-BOX

Bestellnr. 89154

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 90839

DELTA-BOX

Bestellnr. 90839

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 91395

DELTA-BOX

Bestellnr. 91395

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES DELTA-BOX 92386

DELTA-BOX

Bestellnr. 92386

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP68
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 92602

DELTA-BOX

Bestellnr. 92602

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES DELTA-BOX 92594

DELTA-BOX

Bestellnr. 92594

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
MENNEKES DELTA-BOX 92655

DELTA-BOX

Bestellnr. 92655

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92798

DELTA-BOX

Bestellnr. 92798

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 92658

DELTA-BOX

Bestellnr. 92658

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES DELTA-BOX 92893

DELTA-BOX

Bestellnr. 92893

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
MENNEKES DELTA-BOX 92894

DELTA-BOX

Bestellnr. 92894

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES DELTA-BOX 92895

DELTA-BOX

Bestellnr. 92895

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92896

DELTA-BOX

Bestellnr. 92896

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
MENNEKES DELTA-BOX 92897

DELTA-BOX

Bestellnr. 92897

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES DELTA-BOX 92898

DELTA-BOX

Bestellnr. 92898

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92909

DELTA-BOX

Bestellnr. 92909

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92908

DELTA-BOX

Bestellnr. 92908

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92911

DELTA-BOX

Bestellnr. 92911

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES DELTA-BOX 92912

DELTA-BOX

Bestellnr. 92912

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92910

DELTA-BOX

Bestellnr. 92910

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP67
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92913

DELTA-BOX

Bestellnr. 92913

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92914

DELTA-BOX

Bestellnr. 92914

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES DELTA-BOX 92915

DELTA-BOX

Bestellnr. 92915

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES DELTA-BOX 92916

DELTA-BOX

Bestellnr. 92916

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 1
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11011F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11011F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES DELTA-BOX 92917

DELTA-BOX

Bestellnr. 92917

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 3
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11013F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11013F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11311F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11311F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11012F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11012F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11312F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11312F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Steckklemmen
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11031F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11031F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11331F

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11331F

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p+PE
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1814

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1814

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1707

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1707

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.