MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • 2 CEE-Steckdosen 16 A, 3 p, 6 h, 230 V
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4219
  • EAN4015394022695
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 506 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: f6680f901808b