MENNEKES
MENNEKES Aufbaugerätestecker 474
MENNEKES Aufbaugerätestecker 474 images3d

Aufbaugerätestecker 474

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • Bestellnr.474
  • EAN4015394003298
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Aufbaugerätestecker 474

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 434 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Aufbaugerätestecker 474

Passendes Zubehör

Aufbaugerätestecker 474

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.