MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 480
MENNEKES Anbaugerätestecker 480 images3d

Anbaugerätestecker 480

  • Schraubkontakt
  • mit Klappdeckel
  • gummierter Bajonettring
  • Bestellnr.480
  • EAN4015394003359
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker 480

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 200 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 480

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.