MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973 images3d

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
  • Bestellnr.4973
  • EAN4015394023050
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 246 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 3d81b4cd7eddc