MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5602406H
MENNEKES Wandsteckdose DUO 5602406H images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose DUO 5602406H

Doppelt hält besser – unsere Wandsteckdose DUO überzeugt durch ihre besonders sichere DUO-Verriegelung. Diese verhindert das Ziehen des Steckers unter Stromlast, und im abgeschalteten Zustand kann die DUO mit einem Lockout-Tagout-Vorhängeschloss zusätzlich gesichert werden. Die Wandsteckdose DUO mit IP67 / IP69 Schutz ist nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt.
Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • anschlussfertig verdrahtet
  • X-CONTACT®
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Schalter 3-polig mit Hilfskontaktschalter 1 NC und 1 NO
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
  • Bestellnr.5602406H
  • EAN4015394297611
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 5602406H

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67 / IP69
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1355 g
Prüfzeichen CB Zertifikat
VDE

Videos

Wandsteckdose DUO 5602406H

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Montagevideo

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 5602406H

Passende Produkte

Wandsteckdose DUO 5602406H mit IP67 / IP69

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13622

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13622

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13637

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13637

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Wandsteckdose DUO 5602406H

MENNEKES Kabelverschraubung 990613

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990613

M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, mit Dichtung, einzeln verpackt

MENNEKES Kabelverschraubung 990612

Kabelverschraubung

Bestellnr. 990612

M 32 - Klemm-/Dichtbereich 13-21 mm, IP67, tiefschwarz RAL 9005, einzeln verpackt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

<form accept-charset="UTF-8" data-parsley-validate="data-parsley-validate" class="form form-input search-results-form" target="_blank" action="/industry/services/ansprechpartner/ansprechpartner-vor-ort/suche/#search-form-contact" method="post"><div><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@extension]" value="TwtContactPersons"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@controller]" value="ContactPersonSearch"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@action]" value="widget"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][arguments]" value="YTowOnt91d11cc046850ecc0083f5be04d3d05c70d1e5972"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__referrer][@request]" value="{&quot;@extension&quot;:&quot;TwtContactPersons&quot;,&quot;@controller&quot;:&quot;ContactPersonSearch&quot;,&quot;@action&quot;:&quot;widget&quot;}59401960ed419d8c3600d1b49ccaab14c3a3640f"><input type="hidden" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[__trustedProperties]" value="{&quot;overwriteDemand&quot;:{&quot;location&quot;:1}}450d8472c2c12219c96816612ed9c39685d0a5cf"></div><div class="row"><div class="small-12"><div class="form-group form-group-text"><input id="search-results-form" type="text" name="tx_twtcontactpersons_contactpersonsearch[overwriteDemand][location]"><label for="search-results-form" class="control-label"> Suchen Sie nach PLZ </label></div></div></div><div class="form-navigation"><div class="btn-group"><button class="btn is-icon" arial-label="Ansprechpartner nach Region suchen"><i class="icon-class icon-map"></i></button></div></div></form>