POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Doppelt hält besser – unsere Wandsteckdose DUOi überzeugt durch ihre besonders sichere DUO-Verriegelung. Diese verhindert das Ziehen des Steckers unter Stromlast, und im abgeschalteten Zustand kann die DUOi mit einem Lockout-Tagout-Vorhängeschloss zusätzlich gesichert werden. Die Wandsteckdose DUOi mit IP67 / IP69 Schutz ist nicht nur gegen zeitweiliges Untertauchen, sondern auch bei Hochdruckreinigung geschützt. Die gut sichtbare LED leuchtet im eingeschalteten Zustand grün, bei einem Fehler im Stromfluss erlischt sie.
Wandsteckdose DUOi R 5812306T
Ampere | 16 A |
---|---|
Pole | 3 p |
Volt | 230 V |
Uhrzeitstellung | 6 h |
Hertz | 50-60 Hz |
Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
Kontakt |
vernickelte Kontakte X-CONTACT® hochwärmebeständige Kontaktträger |
Schutzart | IP67 / IP69 |
Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
Gewicht | 1245 g |
Prüfzeichen | VDE |
Wandsteckdose DUOi R 5812306T
Wandsteckdose DUOi R 5812306T mit IP67 / IP69