MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose DUO 75147

Wandsteckdose DUO 75147

Ampere 600 A
  • MetalLine
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische Verriegelung
  • Einführungsstutzen 20 mm bis 70 mm Kabel-Ø oben und Blindflansch unten
  • Gehäuse Stahlblech, lackiert (RAL 1021)
  • Befestigung von außen
  • auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
  • Bestellnr.75147
  • EAN4015394000204
  • VPE 1 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Wandsteckdose DUO 75147

Ampere 600 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Gewicht 45000 g

Richtlinien

Wandsteckdose DUO 75147

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.