MENNEKES
MENNEKES DELTA BOX TM 84708
MENNEKES DELTA BOX TM 84708 images3d

DELTA BOX TM 84708

  • Schraubkontakt
  • Bajonettdeckel am Band
  • mit montierter Aufhängevorrichtung
  • mit Aufhängebügel
  • Zuleitung 1,5 m HO7RN-F3G2,5 und Stecker SCHUKO®
  • Bestellnr.84708
  • EAN4015394164968
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA BOX TM 84708

SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • 1,5 m H07RN-F3G2,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart IP68
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1602 g

Richtlinien

DELTA BOX TM 84708

Passendes Zubehör

DELTA BOX TM 84708

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.