MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 856
MENNEKES Wandsteckdose 856 images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 856

Ampere 63 A
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Befestigung von innen
  • gummierter Bajonettring
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.856
  • EAN4015394000525
  • VPE 5 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Wandsteckdose 856

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 909 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose 856

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 856

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.