MENNEKES
MENNEKES Steckdosenleiste 88678
MENNEKES Steckdosenleiste 88678 images3d

Steckdosenleiste 88678

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Gehäuse lichtgrau RAL 7035
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.88678
  • EAN4015394111764
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Steckdosenleiste 88678

SCHUKO® 4
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 3 x 2,5 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 700 g
Höhe 330 mm
Breite 80 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Steckdosenleiste 88678

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.