POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930024
| SCHUKO® | 6 |
|---|---|
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 16 A |
| InA | 16 A |
| RDF | 1 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 5160 g |
| Höhe | 390 mm |
| Breite | 225 mm |
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930024
AMAXX® Steckdosenkombination mit FI Typ A 930024