MENNEKES
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 938618

AMAXX® Steckdosenkombination 938618

  • anschlussfertig verdrahtet
  • seitlich anscharniert
  • Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
  • die DUO-Verriegelung verhindert möglichen Kontakt zu spannungsführenden Steckdosenkontakten im aktiven Zustand
  • Einrichtungen zum Trennen aller aktiven Leiter (inkl. N-Leiter) je Ausgang
  • Bestellnr.938618
  • EAN4015394311966
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AMAXX® Steckdosenkombination 938618

CEE 16 A, 3 p, 230 V 2
Absicherung
  • 2 FI/LS-Schutzschalter 16A 2p C 10kA IFN= 0,03 A
Vorsicherung max. 100 A
InA 16 A
RDF 1
Anschluss / Zuleitung
  • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 4050 g

Richtlinien

AMAXX® Steckdosenkombination 938618

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.