MENNEKES
MENNEKES AirKRAFT® 94555RO
MENNEKES AirKRAFT® 94555RO images3d

AirKRAFT® 94555RO

  • anschlussfertig verdrahtet
  • Bodenschale schwarz
  • anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
  • Gehäuse aus AMAPLAST®
  • Bestellnr.94555RO
  • EAN4015394195191
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

AirKRAFT® 94555RO

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Datensteckdosen 1 RJ45-2-fach-Datenanschlussdose Cat.6, 8/8
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP20
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1683 g

Richtlinien

AirKRAFT® 94555RO

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Oops, an error occurred! Request: 5167398cb480a